温度估值

警告

温度传感器连接不当可能会造成变频器/供电模块的端子上带有危险电压。
电击可导致人员死亡或重伤。
  • 为了不违反安全断开的要求,仅可将具有安全断开功能的温度传感器连接到电机绕组上进行温度评估。

您可通过以下方式连接温度传感器:

  • 通过端子X10上的接口TF1和GND
  • 通过X16上的MOVILINK® DDI

对于成组驱动和多电机驱动装置,还应注意以下提示:

  • 请优先使用双金属片温度开关TH。
  • 如果设有共同的监控,则触点TH(常闭触点)的串联连接不受限制。
  • 如果电机中存在温度传感器TF,则可串联连接最多3个电机的温度传感器。