型号描述

示例:MCX91A-0125-5E3-4-T00

MC

产品系列

MOVITRAC®

X

设备类型

X = 单轴变频器

91

系列

91 = 带DC 24 V开关电源

A

版本

A = 设备系列的版本状态

0125

功率等级

0125 = 额定输出电流,如0125 = 12.5 A

5

供电电压

2 = AC 200 – 230 V

5 = AC 380 – 500 V

E

EMC功率部件类型

0 = 集成安装了基础去干扰装置

E = EMC滤波器极限值级别C2,符合EN 61800-3标准

3

连接方式

1 = 1相连接方式

3 = 3相连接方式

4

操作模式

4 = 4象限运行

T

设备变型

0 = 标准(无过程数据接口)

S = EtherCAT®/SBusPLUS

T = 通过现场总线进行控制

E = EtherCAT®/设备配置文件CiA402

L = Ethernet POWERLINK/设备配置文件CiA402

0

技术等级

0 = 标准规格

0

应用等级

0 = standard/MOVIKIT® Velocity Drive

1 = 启用其他软件模块MOVIKIT®

2 = 客户专属解决方案

/000

MOVIKIT®

000 = 标准FCB控制器

001 = MOVIKIT® Velocity Drive(出厂时已加载)

...

 

设备规格

/DI = MOVILINK® DDI

/CSO = STO PL d,通过输入端控制

/CSB = STO PL d,通过安全通讯控制

/CSL = SBC、SLS,通过安全通讯控制

/CFN = 通讯规格PROFINET

/CFE = 通讯规格EtherNet/IPTM和Modbus TCP

/CFL = 通讯规格POWERLINK

/L = 涂层式印刷电路板结构

/P = 出厂参数

 

选件

/CMM = 存储器模块

/CDM = 诊断模块