指定的变频器额定输出电流I额定是指有效值。必须关注功率半导体上负载提高的情况,尤其是在旋转磁场缓慢和静止的情况。当旋转磁场静止时,直流电流动,该直流电取决于相位可等于正弦电流的峰值。
特别重要的是,关注 < 3 Hz的输出频率f输出。
至规格7 (MCX91A-2500..)
从规格7起 (MCX91A-3000..)
[1] 在尽可能低的PWM频率下的连续输出电流I连续
[2] 受时间限制的过载电流