电源保险
电机保护开关、断路器和熔断保险丝用于确保电源线的安全。在故障情况下,这些组件还起到保护作用,防止短路。
注意下列提示:
- 使用下列组件:
电源保险 | 前提条件 |
|---|---|
电机保护开关 | 电机保护开关的额定电压大于电源额定电压。电机保护开关的额定电流必须设置为高于电源额定电流的10%。 |
特性为B、C和D的断路器 | 断路器额定电压 ≥ 电源额定电压 |
断路器的额定电流必须比电源额定电流高10%。 | |
gL、gG运行等级 | 保险丝电压 ≥ 电源额定电压 |
- 为了保护线路,请在供电源线的起始端安装保险装置。详细信息参见接线图一章。
- 根据电缆截面确定保险装置的尺寸。
- 保护接地阻抗必须符合标准规定。
- 注意有关电路保护的当地规定和设备特殊规定。