Informação geral
Unidade | MCX91A-....-503-4.. | |||
|---|---|---|---|---|
Tipo | 3800 | 4700 | 5880 | |
Tamanho | 8 | |||
Potência nominal dissipada do módulo de potênciaPara calcular a perda de potência térmica, devem ser somados os valores para "Consumo de potência 24 V" e "Potência nominal dissipada do módulo de potência". | W | 2939 | 3780 | 4983 |
Consumo de potência 24 V | W | 25 | ||
Supressão de interferência | – | Com supressão de interferência integrada | ||
Conexão PE | – | Pino M12 | ||
Número permitido de ligação/desligamento da rede por minuto | min-1 | 1 | ||
Tempo mínimo para desligamento da rede | s | 10 | ||
Peso | kg | 148 | ||