LED "DRIVE"

As frequências a seguir referem-se sempre a um período, ou seja, uma fase de ligar e desligar do LED e não ao padrão completo. O padrão a seguir é usado para estados em que o LED acende em várias cores:

Cor 1 → desligado → cor 1 → desligado → cor 2 → desligado → cor 2 → desligado = 4 períodos

LED

Estado operacional

Significado

Ação

Desligado

Não pronto para funcionar

Falta a tensão de rede e/ou tensão auxiliar.

Ligar tensão

Amarelo

Pisca, 4 Hz

Não pronto para funcionar

Fase de inicialização/inicialização do sistema

Aguardar o processo terminar.

Amarelo

Pulso

250 ms ligado, 5 s desligado

Não pronto para funcionar

O conversor está no modo de espera.

Encerrar o modo standby.

Vermelho

Pisca, 1 Hz

Não pronto para funcionar

Há uma irregularidade cuja causa pode ser corrigida pelo usuário.

Tome medidas possíveis a partir do capítulo "Descrição de irregularidades".

Vermelho

Aceso continuamente

Não pronto para funcionar

Há uma irregularidade cuja causa não pode ser corrigida pelo usuário.

Consultar como proceder no capítulo "Descrição de irregularidades".

Amarelo/vermelho

Pisca com mudança de cor, 0.5 Hz

(2 × amarelo, 2 × vermelho)

Pronto para operar

Presença de mensagem de atenção.

O estágio de saída está bloqueado.

Tome medidas possíveis a partir do capítulo "Descrição de irregularidades".

Verde/vermelho

Pisca com mudança de cor, 0.5 Hz

(2 × Verde, 2 × Vermelho)

Pronto para operar

Presença de mensagem de atenção.

O estágio de saída está liberado.

Tome medidas possíveis a partir do capítulo "Descrição de irregularidades".

Verde/amarelo

Pisca com mudança de cor, 4 Hz

(2 × Verde, 2 × Amarelo)

Não pronto para funcionar

A colocação em operação automática é efetuada através da interface MOVILINK® DDI.

Aguardar a conclusão da colocação em operação.

Verde/amarelo

Pisca com mudança de cor, 0.5 Hz

(2 × Verde, 2 × Amarelo)

Pronto para operar

Unidade bloqueada

STO está ativo.

Desativar STO.

Amarelo

Pisca, 0.5 Hz

Não pronto para funcionar

O sistema não está operacional.

Verificar a causa de "Não pronto" usando o software de engenharia MOVISUITE®, o teclado ou o controle.

Amarelo

Pisca, 1 Hz

Pronto para operar

Estado modo manual/operação no local/controle por bornes priorizado

A unidade está pronta para operação, aguardando liberação.

Verde

Pisca, 1 Hz

Unidade liberada

Estado modo manual/operação no local/controle por bornes priorizado

O estágio de saída está liberado.

Amarelo

Pisca, 2 Hz

Pronto para operar

O freio é liberado sem liberação do acionamento.

Amarelo

Aceso continuamente

Pronto para operar

Unidade bloqueada

A unidade está pronta, o bloqueio de estágio de saída está desabilitado.

Verde

Pisca, 4 Hz

Unidade liberada

Limite de corrente ativo

O acionamento encontra-se no limite de corrente.

Reduzir a carga.

Verde

Aceso continuamente

Unidade liberada

O estágio de saída está liberado.