端子控制
通过端子进行控制,可以通过模拟给定值和固定设定值实现。如果出厂时未加载MOVIKIT
®
,则在“设定值/基本设置”下将源设为“无源”,即可通过端子控制变频器。在这种情况下,适用下列默认设置/出厂设置:
数字量输入端
DI00:输出级使能
DI01:FCB05 – 正旋转方向固定设定值
DI02:FCB05 – 负旋转方向固定设定值
DI03:速度固定设定值位0
DI04:速度固定设定值位1
DI05:故障复位
DI06:无功能
数字量输出端
DB00:制动输出端(固定分配的功能)
DOR:无功能
D00:准备就绪
D01:输出级已使能
D02:故障
D03:STO激活
❮
❯
MOVIDRIVE® technology
语言
Deutsch
Brasileiro
English
Español
汉语
SEW-EURODRIVE
首页
调试
控制方式
端子控制