通过安全型数字量输入端选择安全子功能
所有反应时间都必须乘上系数1.002。
计算变量 | 反应时间计算规定 |
|---|---|
STO | T_输入端处理_F-DI + T_系统 |
SOS | T_输入端处理_F-DI + T_系统 |
SS1-r | T_输入端处理_F-DI + T_系统 + SSx-r监控延迟t2 (8706.9) + 制动应用时间 |
SS2-r | T_输入端处理_F-DI + T_系统 + SSx-r监控延迟t2 (8706.9) + 实际_速度/SSx-r减速度a (8706.10) + SSx-r加加速时间t3斜坡监控 = 线性时,加加速时间 = 0 |
SS1-t | T_输入端处理_F-DI + T_系统 + SSx-t减速度t1 (8706.8) + 制动应用时间 |
SS2-t | T_输入端处理_F-DI + T_系统 + SSx-t减速度t1 (8706.8) |
SSx-r配有SLI | T_输入端处理_F-DI + T_系统 + SSx-r监控延迟t2 (8706.9) + 实际_速度/SSx-r减速度a (8706.10) + SSx-r加加速时间t3斜坡监控 = 线性时,加加速时间 = 0 |
SSx-t配有SLI | T_输入端处理_F-DI + T_系统 + SSx-t减速度t1 (8706.8) |
SLS | T_输入端处理_F-DI + T_系统 + SSx-r监控延迟t2 (8706.23) + v_开始/SSx-r减速度a (8706.27) + SSx-r加加速时间t3斜坡监控 = 线性时,加加速时间 = 0
|
SCA上的SLS | T编码器_定位_组合 + T_系统 + SSx-r监控延迟t2 (8706.23) + v_开始 / SSx-r减速度a (8706.27) + SSx-r加加速时间t3斜坡监控 = 线性时,加加速时间 = 0
|
SSR | T_输入端处理_F-DI + T_系统 + 监控延迟t2 (8706.53) |
SDI | T_输入端处理_F-DI + T_系统 |
SLI | T_输入端处理_F-DI + T_系统 |
SLA | T_输入端处理_F-DI + T_系统 + 监控延迟t2 (8706.76) |
SLP | T_输入端处理_F-DI + T_系统 |
安全子功能通过安全型数字量输入端所激活的信息在安全过程数据激活4 ms后可用。