规格5

A

俯视图

[1]

X1:电网和直流侧接头

[2]

X5:24 V电源电压

[3]

X30 OUT:系统总线

[4]

X30 IN:系统总线

[5]

X6:安全断路器 (STO) 的接头

 

 

B

正视图

[6]

4 ×箱体的PE接头

[7]

屏蔽板

[8]

X32:操作界面

[9]

EtherCAT®-ID开关

[10]

7段数码管显示器

[11]

卡槽

[12]

带二维码的产品标签

[13]

存储器模块

[14]

S3:模块总线操作模式开关

[15]

X20:数字量输入端

[16]

X21:数字量输出端

[17]

X22:无电位继电器触点

[18]

信号线和控制线屏蔽板

[19]

MOVILINK® DDI的屏蔽板

[20]

编码器屏蔽板

[21]

EtherCAT®/SBusPLUS的LED状态指示灯“RUN”、“ERROR”

 

 

C

仰视图

[22]

X16:MOVILINK® DDI连接

[23]

X15:电机编码器连接

[24]

X10:电机制动控制装置和温度监控装置

[25]

X2:连接电机和制动电阻

[26]

变频器顶部的EMC接触螺钉和右侧的另一个EMC接触螺钉