LED "BF"

O LED "BF" indica erros de comunicação na interface PROFIBUS.

Estado

Descrição

Ação

Desligado

Estado operacional livre de irregularidades.

A unidade encontra-se em troca de dados com o mestre PROFIBUS (estado Data-Exchange).

Vermelho

Aceso

  • O mestre PROFIBUS está fora de operação.
  • Interrupção na conexão com o mestre PROFIBUS.
  • A unidade não identifica nenhuma taxa de transmissão PROFIBUS.
  • A comunicação de rede foi interrompida.
  • Verificar a conexão PROFIBUS da unidade.
  • Verificar todos os cabos na rede PROFIBUS.
  • Verificar a configuração do mestre PROFIBUS.

Vermelho

Pisca com 2 Hz

  • A unidade reconhece a taxa de transmissão PROFIBUS, mas não é solicitada pelo mestre PROFIBUS.
  • A unidade não foi configurada no mestre PROFIBUS ou a configuração está incorreta.
  • Verificar o endereço de PROFIBUS ajustado na unidade e na ferramenta de engenharia do mestre PROFIBUS.
  • Verificar a configuração do mestre PROFIBUS.
  • Verificar se o arquivo de descrição da unidade apropriado está sendo usado.