Conexão via USM21A

A figura a seguir mostra a conexão do conversor ao software de engenharia MOVISUITE®® através do conversor de interface USM21A:

[1]

Conversor de interface USM21A, código 28231449

[2]

Cabo de interface serial com um conector RJ10 e um conector Sub-D de 9 polos, código 18123864

Este cabo é necessário para conexão do conversor de interface ao conversor e deve ser encomendado separadamente.

[3]

Cabo de conexão USB, tipo USB A-B. O cabo está incluído no escopo de fornecimento do conversor de interface.