Tamanho 7

A

Vista de cima

[1]

X1: Conexão de rede e +UZ, -UZ: Conexão do circuito intermediário na frente da bobina do circuito intermediário

[2]

X5: Tensão de alimentação +24 V

[3]

+UZ*, -UZ*: Conexão do circuito intermediário após a bobina do circuito intermediário

[4]

X30 OUT: System bus

[5]

X30 IN: System bus

[6]

X6: Conexão para desligamento seguro (STO)

 

 

B

Vista frontal

[7]

4 × conexão ao terra de proteção PE da carcaça

[8]

Placa de blindagem

[9]

X32: Interface de operação

[10]

Chave de ID EtherCAT®

[11]

Display de 7 segmentos

[12]

Etiqueta do produto com código QR

[13]

Módulo de energia

[14]

S3: Chave do modo de operação modul bus

[15]

X20: Entradas digitais

[16]

X21: Saídas digitais

[17]

X22: contato à relé livre de potencial

[18]

Placa de blindagem dos cabos de sinal

[19]

Placa de blindagem MOVILINK® DDI

[20]

Placa de blindagem do encoder

[21]

Slot de cartão

[22]

LEDs de estado EtherCAT®/SBusPLUS "RUN", "ERROR"

[23]

Slot de cartão

 

 

C

Vista de baixo

[24]

X16: Conexão MOVILINK® DDI

[25]

X15: Conexão do encoder do motor

[26]

X2: Conexão do motor e resistência de frenagem

[27]

X10: Sistema de controle do freio e monitoração de temperatura do motor

[28]

Parafuso de contato EMC no lado direito do conversor