LED "MS"
LED | Significado | Ação |
|---|---|---|
– Desligado | Alimentação de rede ou alimentação 24 VCC faltando. |
|
Verde Pisca | A unidade ainda não está configurada. |
|
Verde Aceso | A unidade está OK. | – |
Vermelho Pisca | Ocorreu uma irregularidade na unidade que pode ser corrigida. |
|
Vermelho Aceso | Ocorreu uma irregularidade na unidade que não pode ser corrigida. |
|
Vermelho/verde Pisca | A unidade realiza um teste de LED. Este estado só pode permanecer ativo durante alguns instante durante a fase de inicialização da unidade. | – |
A unidade aguarda um Target Unit Network ID (TUNID). | Atribuir um Target Unit Network ID (TUNID) à unidade. | |
A unidade deve ser parametrizada. | Verificar a parametrização da opção de segurança CSB51A/CSL51A. |