Empleo exclusivo del módulo acumulador de energía CMM..
Si el variador está equipado con un módulo acumulador de energía CMM.., los ajustes de parámetros y configuración se guardan en el módulo acumulador de energía. Basta con enchufar el módulo acumulador de energía a otro variador para disponer de estos datos, de manera que el variador está inmediatamente preparado para la aplicación específica.
Cambio de la unidad por una unidad de repuesto diferente
Si se utiliza un variador diferente (tensión, corriente y variantes) al sustituir la unidad, se muestra el mensaje de fallo "25.70 Inicialización memoria NV". Puede aceptar este fallo activando la línea de menú "Reset del fallo con aceptación de parámetros" y tiene que garantizar que la información que se había puesto a disposición a través de las opciones anteriormente existentes (p. ej. señales de encoder a través de opción de encoder) lleguen por otra vía al variador o que se deseleccionen.
Alternativas al cambio de la unidad
Alternativamente, es posible resetear la unidad al estado de entrega. A continuación, es necesaria una nueva puesta en marcha.
Retirada del módulo de memoria durante el funcionamiento
Si se extrae un módulo de memoria durante el funcionamiento, se produce el fallo "33.13 Inicialización del sistema: módulo de memoria retirado". Este estado de fallos se puede confirmar mediante un reset de fallo si no se está utilizando la opción de seguridad CS..A. Si utiliza una opción de seguridad CS..A, tenga en cuenta las instrucciones del manual del producto > Capítulo Servicio – Seguridad funcional.