Estado de la unidad MOVIDRIVE® technology (MDX9.A..-T00)

En caso de preguntas acerca de la compatibilidad, diríjase, con el número de serie de su unidad, al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

La opción de seguridad CS..A con la versión de firmware 2.05 requiere la versión de firmware 4.00 o superior de MOVIDRIVE®.

La opción de seguridad CSA31A con la versión de firmware 3.02 requiere la versión de firmware 7.00 o superior de MOVIDRIVE®.