Tamaño 3

A

Vista desde arriba

[1]

X1: Conexión de red y circuito intermedio

[2]

X5: Tensión de alimentación de 24 V

[3]

X30 OUT: Bus de sistema

[4]

X30 IN: Bus de sistema

[5]

X6: Conexión desconexión segura de par (STO)

 

 

B

Vista desde la parte anterior

[6]

4 × Conexión PE en la carcasa

[7]

Chapa de apantallado

[8]

X32: Interfaz de control

[9]

Interruptor de ID de EtherCAT®

[10]

Display de 7 segmentos

[11]

Ranura para tarjeta

[12]

Etiqueta del producto con código QR

[13]

Módulo de memoria

[14]

S3: Conmutador modo de funcionamiento bus del módulo

[15]

X20: Entradas binarias

[16]

X21: Salidas binarias

[17]

X22: Contacto de relé libre de potencial

[18]

Chapa de apantallado cables de señal y de control

[19]

Chapa de apantallado cables de señal y de potencia

[20]

LED de estado EtherCAT®/SBusPLUS "RUN", "ERROR"

 

 

C

Vista desde abajo

[21]

X16: Conexión MOVILINK® DDI

[22]

X15: Conexión de encoder de motor

[23]

X10: Control del freno y vigilancia de temperatura del motor

[24]

X2: Conexión del motor y de la resistencia de frenado

[25]

Tornillo de contacto CEM en la parte posterior del variador