Netzschütz verwenden

Gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Platzieren Sie das Netzschütz immer vor dem Netzfilter und Netzdrossel (falls vorhanden).
  2. Verwenden Sie als Netzschütz mindestens einen Schütz der Gebrauchskategorie AC-3 (EN 60947-4-1).
  3. ACHTUNG! Sachbeschädigung durch Unterschreiten der Mindestausschaltzeit des Netzschützes. Zerstörung des Umrichters oder unvorhergesehene Fehlfunktionen. Halten Sie nach dem Ausschalten der Spannungsversorgung eine Mindestausschaltzeit von 10 s ein.
    • Schalten Sie die Spannungsversorgung nicht öfter als einmal pro Minute ein oder aus.
  4. Verwenden Sie das Netzschütz nicht für den Tippbetrieb, sondern nur zum Ein-  und Ausschalten.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick, wann ein Netzschütz erforderlich ist. Beachten Sie hierzu die Hinweise zu den erforderlichen Schutzmaßnahmen für den eingesetzten Bremswiderstand im Produkthandbuch > Kapitel Bremswiderstände BW.. > "Bremswiderstand gegen thermische Überlastung schützen".

Umrichter

Bremswiderstand

Schutzelement/
Schutzmaßnahme

Netzschütz
erforderlich?

Baugröße 1 – 3

kein BW..

nein

BW.. Flachbauform

nein

BW.. als PTC

nein

BW..

externes Überlastrelais

ja

BW..-T

externes Überlastrelais

ja

ab Baugröße 4

kein BW..

nein

BW.. Flachbauform

nein

BW.. als PTC

nein

BW..

externes Überlastrelais

nein

BW..-T

Auswertung
Temperaturkontakt

nein

Bei Anschluss eines Bremswiderstands ist an den Umrichter ab der Baugröße 4 ohne Verwendung eines Netzschützes zwingend eine externe DC-24-V-Spannungsversorgung am Umrichter vorzusehen.