Estado de la unidad MOVIDRIVE® para encoder de seguridad con MOVILINK® DDI
A partir del firmware 5.01, las opciones de seguridad MOVISAFE® CS..A soportan la evaluación de encoders de seguridad con MOVILINK® DDI. Las opciones de seguridad CSS.A deben tener al menos el estado del hardware "11". En los convertidores de aplicación MOVIDRIVE® modular/system/technology, los encoders de seguridad se soportan a partir del firmware 11. Además, se necesita un valor mínimo en el estado de la unidad.
En caso de preguntas acerca de la compatibilidad, diríjase, con el número de serie de su unidad, al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.