Uso de un MOVI‑C® CONTROLLER
La función "Actualizar configuración" puede iniciarse en cualquier momento, normalmente después de concluida la puesta en marcha de las unidades y del controlador, utilizando el software de ingeniería MOVISUITE®.
Esto almacena todos los ajustes de parámetros y de configuración de las unidades y el control en la tarjeta de memoria del control y les proporciona una suma de verificación.
Al conectar el control, se comprueba si los datos de la tarjeta de memoria coinciden con los de las unidades conectadas. Si se ha intercambiado previamente una unidad defectuosa, el control reconoce que los datos de la tarjeta de memoria no coinciden con los de la nueva unidad. En este caso, el control carga los datos de la tarjeta de memoria en la unidad.
Además, los cambios realizados en la unidad que no se han guardado mediante la función "Actualizar configuración" se sobrescriben. Este proceso se realiza automáticamente.