Conexión a las bornas de potencia

Tenga en cuenta que en los convertidores a partir del tamaño 5, la clase de protección IP20 solo se alcanza si los pernos de conexión (para conectar la red, el motor, la resistencia de frenado y el circuito intermedio) están protegidos contra el contacto con tapas de plástico que pueden pedirse opcionalmente, véase en el manual del producto > capítulo Colocación de las tapas de plástico para el índice de protección IP20 y capítulo Accesorios de serie.