X17: Encoder HIPERFACE® y encoder SEW‑EURODRIVE con interfaz RS485

Borna

Contacto

Función

X17:1

cos+

Coseno+

X17:2

sen+

Seno+

X17:3

Reservado

X17:4

DATA+

Cable de datos+

X17:5

Reservado

X17:6

Sonda térmica-

Potencial de referencia de sonda térmica TF/TH/KTY-/PK

X17:7

Reservado

X17:8

GND

Potencial de referencia de alimentación de encoder

X17:9

cos-

Coseno-

X17:10

sen-

Seno-

X17:11

Reservado

X17:12

DATA-

Cable de datos-

X17:13

US24VG

Alimentación del encoder 24 V

X17:14

Sonda térmica+

Sonda térmica TF/TH/KTY+/PK

X17:15

US12VG

Alimentación del encoder 12 V