MOVIKIT® PowerMode
Das MOVIKIT® PowerMode ist für Anwendungen mit Energiespeicher ausgelegt und stellt dem Benutzer u. a. folgende Funktionalitäten zur Verfügung:
- Bedienen der Geräte MDP92A und MDE90A vom MOVI-C® CONTROLLER aus
- Einstellen eines Ladezustands im Zwischenkreis
- Trennen und Synchronisieren von abschaltbaren Energiespeichern
- Entladen eines Energiespeichers über einen angeschlossenen Bremswiderstand
- Anbinden von Diagnoseschnittstellen der Energiespeicher
- Auslesen von Messwerten aus den Geräten zur Nutzung im IEC-Programm
- Überwachung des ein- oder mehrstufigen Sicherungskonzeptes
HINWEIS

Die automatische Codegenerierung bindet alle für den Betrieb benötigten Bausteine automatisch ein.
Betriebsarten
Das MOVIKIT® PowerMode, MOVIKIT® ParallelMode stellt folgende Betriebsarten zur Verfügung:
- Ladezustandsregelung (StateOfChargeControl)
- Betriebsart zum Einregeln eines spezifischen Ladezustands im Zwischenkreis bzw. im Energiespeicher mittels eines angeschlossenen Geräts.
- Energiespeicherentladung (StorageDischarger)
- Betriebsart zum Entladen des Zwischenkreises über einen an das Versorgungsmodul MDP92A angeschlossen Bremswiderstand.
- DC Synchronisierung (DC Synchronization)
- Betriebsart zum Synchronisieren und Zuschalten bzw. kontrollierten Trennen von trennbaren Energiespeichern der Geräte MDP92A und MDE90A.
- Automatischer Betrieb (Automatic)
- Betriebsart zum vollautomatischen Betrieb des Geräts. Die Betriebsart stellt die Betriebsbereitschaft automatisch her und betreibt den Zwischenkreis ohne äußeren Eingriff.
- Speicherloser Betrieb (Fallback)
- Betriebsart zum vollautomatischen Betrieb des Geräts. Die Betriebsart kann genutzt werden, um das PES-System mit maximaler Geräteleistung und einem festen Spannungssollwert zu betreiben.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Betriebsarten.
Zusatzfunktionen
Das MOVIKIT® PowerMode, MOVIKIT® ParallelMode stellt folgende Zusatzfunktionen mittels automatischer Codegenerierung im Hauptfunktionsbaustein zur Verfügung:
- Speicherüberwachung (StorageMonitor)
- Zusatzfunktion zum Anbinden von Diagnoseschnittstellen gängiger Speicher
- Restlaufzeitberechnung (RemainingRuntimeCalculator)
- Zusatzfunktion zum Berechnen der Systemrestlaufzeit bei Netzausfall
- Ein- oder mehrstufiges Sicherungskonzept (MultipleFuseControl)
- Zusatzfunktion zum Überwachen der aktuellen Spannung und des Zustands des Energiespeichers. Ggf. wird die entsprechende Sicherung zugeschaltet oder getrennt.
- Leistungserfassung
- Zusatzfunktion zum Überwachen und Anzeigen aller Leistungsflüsse im Power and Energy Solutions System wie z. B. Achswirkleistungen, Einspeiseleistungen oder 24 V‑Verbraucher.
- Einschaltstrombegrenzer (Inrush Current Limiter)
- Zusatzfunktion zum passiven Synchronisieren und Zuschalten eines Energiespeichers über einen Vorladewiderstand zur Begrenzung des Zuschaltstroms.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Zusatzfunktionen.