Feldbus-Schnittstelle

Parametergruppe

Beschreibung

Feldbuskonfiguration

  • Feldbusanbindung aktivieren - Feldbus-Baustein wird eingebunden und mit dem FeldbusHandler des MOVI-C® CONTROLLER verschaltet.
  • Startadresse - Startadresse der Feldbus-Prozessdatenwörter im Array des Bussystems. Die Zählweise startet bei 1.

Prozessdatenlänge

  • Prozessdatenlänge - Anzahl der Prozessdatenwörter, die das Softwaremodul verwendet. Es werden 8 Basisprozessdatenwörter und ggf. weitere optionale Zusatzprozessdaten angezeigt.

Status Parallelbetrieb

  • Prozessdatenerweiterung Parallelbetrieb hinzufügen - Die Prozessdaten werden um die Prozessdaten für den Parallelbetrieb erweitert.

Speicherdiagnosedaten

  • Speicherdiagnosedaten hinzufügen
  • Anzahl der Speicherdiagnoseschnittstellen einstellen. Maximal 24 Speicherschnittstellen werden unterstützt.

Feldbuserweiterung

  • Prozessdatenerweiterung hinzufügen - Aktiviert die optionalen erweiterten Prozessdaten der Feldbusschnittstelle.