Fehler Manager (ErrorManager)
HINWEIS

Im Parallelbetrieb (Verwenden des MOVIKIT® ParallelMode) werden die Fehler aller zusammengefasst angesteuerten Geräte über den Fehlermanager des MOVIKIT® ParallelMode verarbeitet. Dabei wird der Fehler mit der höchsten Priorität angezeigt und ein Fehlerreset an alle untergeordneten Teilnehmer weitergeleitet.
Die Funktion "Fehler Manager" bietet die Möglichkeit, auf Fehler automatisch zu reagieren. Hierzu gibt es definierte Fehlerreaktionen, die auf Fehlercodes folgen. Die Fehlerreaktion unterscheidet sich je nach Schweregrad des Fehlers. Es gibt 3 Fehlerreaktionen sowie 1 Eskalationsfehler, der nur dann aktiv wird, wenn während des Ablaufs der anderen 3 Fehlerreaktionen ein Fehler erkannt wird.
Der "Fehler Manager" arbeitet intern und ist mit dem ErrorHandling aller MOVIKIT®-Softwaremodule verbunden. Die Funktion ist als Konfigurationsmenü in der Konfiguration des Softwaremoduls implementiert.
Folgende Abbildung zeigt eine Matrix der Fehlerreaktionen. Die Fehlerreaktionen haben die internen Kennziffern 10-40. Wenn eine Fehlerreaktion aktiv ist, wird diese Kennziffer über die Anwenderschnittstelle des Softwaremoduls ausgegeben.

Der "Fehler Manager" kann mehrere Fehler parallel überwachen. Jeder intern gemeldete Fehler wird verarbeitet und ist jeder Zeit bekannt. Hierzu verfügt der "Fehler Manager" intern über eine Message-Liste, die optional zu Debug-Zwecken eingesehen werden kann. Da die Hauptfehlerschnittstelle des ErrorHandlings allerdings nur das Berichten eines Fehler-Codes zulässt, wird an den Kunden über die Anwenderschnittstelle bzw. die Feldbusschnittstelle lediglich der Fehler gemeldet, der die höchste Priorität (Fehlerreaktion) hat und am längsten aktiv ist.
Ist kein trennbarer Energiespeicher verbaut, werden die Fehlerreaktionen ≥ 20 zwar ausgeführt, das Trennen des Energiespeichers kann aber nicht durchgeführt werden.