MOVIKIT® ParallelMode (Parallelbetrieb)
Das MOVIKIT® ParallelMode dient dazu, mehrere gleiche PES-Geräte (gleicher Typ und gleiche Leistungsklasse) mit gleichem PES-Softwaremodul, zusammengefasst anzusteuern und auszulesen (Parallelbetrieb). Dabei übernimmt eines der Geräte, die dem MOVIKIT® ParallelMode untergeordnet angelegt sind, die Führungsrolle (Master-Gerät) und die anderen Geräte folgen diesem im Stromregelbetrieb (FCB 59). Der Netzzustand, die Spannung und die Speicherdiagnosedaten werden aus dem Master-Gerät ausgelesen, Leistungen und Ströme werden von allen angebundenen Geräten summiert. Alle Speicherdiagnoseschnittstellen müssen am Master-Gerät oder am MOVIKIT® ParallelMode angeschlossen werden.
Die Bedienung des MOVIKIT® ParallelMode entspricht weitestgehend der Bedienung des Softwaremoduls.