Status (OUT)

Variablenname

Beschreibung

uiCountOfEnergyHubs

 

Datentyp: UINT

Anzahl der untergeordneten Geräte

uiIndexMasterDevice

 

Datentyp: UINT

Index des führenden Geräts (Master-Gerät)

axControlActive

Datentyp: Array of BOOL

Untergeordnete Geräteauf die der ParallelMode aktuell die Zugriffskontrolle hat.

axDeviceReady

Datentyp: BOOL

Betriebsbereitschaft der untergeordneten Geräte (Veroderung des Softwaremodul- und des Gerätestatus)

axMemberError

Datentyp: Array of BOOL

Untergeordnete Geräte, die gerade einen Fehler melden.

axMemberWarning

 

Datentyp: Array of BOOL

Untergeordnete Geräte, die gerade eine Warnung melden.

audiMemberMessageID

Datentyp: Array of DINT

Aktuell anliegende Fehlercodes der untergeordneten Geräte