Prozessablauf

Das Softwaremodul realisiert die Funktion "Rotierendes Messer" über die "Automatik"-Betriebsarten und erzeugt anhand der Parameter "Nennproduktlänge", "Durchmesser", "Anzahl Werkzeuge", "Synchronwinkel" und "Synchronkorrektur" (PE 10-14) ein Kurvenprofil für eine Achse. Diese Achse folgt dann nach dem Einkuppeln über eine elektronische Kurvenscheibe der gewählten Master-Achse. Der Kurvenprofilgenerator ist nur in den Betriebsarten 1400, 1401 und 1402 aktiv.

In der Bewegung kann eine Neuberechnung der Kurve durch eine Änderung der Parameter "Nennproduktlänge" und "Synchronwinkel" gestartet werden. Die Parameter "Anzahl Werkzeuge" und "Messerdurchmesser" dürfen nur im Stillstand und ohne Freigabe geändert werden. Da sich hierbei die Modulo-Grenzen ändern, ist im Anschluss daran immer eine erneute Referenzierung notwendig. Das Umschalten zur neuen Kurve erfolgt direkt wenn das Kurvenende der vorherigen Kurve erreicht ist. Im Kurvenübergang können sich je nach Kurvenverlauf hohe Beschleunigungen ergeben.