Prozessablauf und Signalzustände
HINWEIS

Beachten Sie für das Verhalten des Antriebs bei Stillstand die Angaben für die "Stoppfunktionen" im Konfigurationsmenü "Funktionen" > "Überwachungsfunktionen" > "Kontrollfunktionen" des Umrichters.
Nr. | Ablauf | PD | Signalzustände |
|---|---|---|---|
[1] Generelle Freigabe |
| PA 1:0 |
|
| PA 1:1 |
| |
| PA 1:13 |
| |
[1] | Anwahl der Betriebsart "Automatik" | PA 6 | 1401 (dezimal) |
Übernahme der Dynamikparameter (auch während des Verfahrvorgangs) | PA 2 PA 3 PA 4 | Sollgeschwindigkeit Beschleunigung Verzögerung | |
[1] | Start/Stopp der Achse | PA 1:7 |
|
[2] bis [5] | Sollwert erreicht | PE 1:7 PE 7 |
|
[3] | Aktivierung Druckmarkenregler | PA 9:3 |
|
[4] bis [5] | Slave-Achse kuppelt aus | PE 1:7 PE 7 |
|
[5] | Slave-Achse ist ausgekuppelt | PE 1:7 |
|
[6] | Slave-Achse kuppelt fliegend mit Referenzposition ein | PA 1:7 |
|
[7] | Sollwert erreicht | PE 1:7 PE 7 |
|