Anpassung des skalierten Werts
- Entspannen Sie den Mast.
- Lenken Sie den Mast über den Handbetrieb in positive Richtung um 1/1000 der Masthöhe (z. B. 20 mm bei einer Masthöhe von 20 m) aus.
- Lesen Sie den skalierten Wert ab.
- Bei einer positiven Auslenkung muss ein negativer Wert anliegen, der dem 10-fachen der Auslenkung entspricht (z. B. -200 bei einer Auslenkung von 20 mm).
- Ermitteln Sie über einen Dreisatz den Zähler und Nenner.
Beispiel:
Auslenkung: 20 mm
Abgelesener skalierter Wert: -300
Gewünschter skalierter Wert: -200
Daraus folgt: -200 = k*-300
Faktor k: k = -200/-300 =2/3
Skalierter Zähler: 2
Skalierter Nenner: 3
- Überprüfen Sie die Gegenrichtung.
- Bei einer Auslenkung von 1/200 der Masthöhe (z. B. 100 mm bei einer Masthöhe von 20000 mm) in negativer Richtung muss auf Parameter 8582.80 "Summe Analogeingänge AI 2 + AI 3" der Wert "+1000" angezeigt werden.
- HINWEIS: Bei Bedarf steht eine Schaltfläche zum Zurücksetzen der Skalierungsfaktoren zur Verfügung.
- HINWEIS: Bei Bedarf kann der Istwert mit Hilfe eines negativen Zählers invertiert werden.