Schrägstellungspriorität

[1]

Lageregler deaktivieren

[2]

Aktuelle P-Verstärkung des Lagereglers

[3]

Skalierungswert der P-Verstärkung des Lagereglers

[4]

Auf Basis getätigter Einstellungen ermittelter Defaultwert der P-Verstärkung des Lagereglers

[5]

Anzahl der Teilnehmer des Softwaremoduls (Bit-codiert)

[6]

Auswahl der Priorität des Ausgleichs

[7]

Ausgleichsregler deaktivieren

[8]

Schrägstellungsausgleich erlauben (Nur bei „Manually“ notwendig)

[9]

Konfiguration Schrägstellungsausgleich erlauben

[10]

Schrägstellungsfehler ignorieren

[11]

Aktuelle P-Verstärkung des Ausgleichsreglers (Nur im Expertenmodus sichtbar)

[12]

Skalierungsfaktor der P-Verstärkung des Ausgleichsreglers (Nur im Expertenmodus sichtbar)

[13]

Auf Basis getätigter Einstellungen ermittelter Defaultwert der P-Verstärkung des Ausgleichsreglers (Nur im Expertenmodus sichtbar)