Schrägstellungsfehler deaktivieren (Bit 10)

Mit Bit 10 kann der Schrägstellungsfehler deaktiviert werden, wenn z. B. beim Einschalten der Anlage die Geberposition weit auseinander steht (kein Absolutwertgeber). Das Bit kann vom 1. Ausrichten bis zur Referenzierung verwendet werden.