F03..DCA..

 

 

Chaveta de conformidad con DIN 6885, forma A

F03..

DCA63S-4LP

DCA63M-4LP

DCA63L-4LP

DCA80M-4LP

AC

75

75

75

93

AD

88

88

88

97

L

286

306

326

326

LS

306

326

346

356

LB

178

198

218

218

LBS

198

218

238

248

X

127

127

127

127

X9

12

12

12

12

Y

73

73

73

73

Y1

5.5

5.5

5.5

5.5

Todas las medidas en mm.