ELSM®

Das Regelverfahren ELSM® ermöglicht den geberlosen Betrieb von permanentmagneterregten Synchronmotoren.

Dieses Verfahren ist ausschließlich für Anwendungen im Bereich der horizontalen Fördertechnik mit einem einzigen Motor vorgesehen. Ein Einsatz in Hubwerken, Steigstrecken oder als Gruppenantrieb ist nicht zulässig.

Es ist darauf zu achten, dass der Umrichter für die Dauer des Rotor-Ausrichtvorgangs mindestens 150 % I0 des Motors liefern kann.

Ein Zuschalten auf einen drehenden Motor ist möglich (Fangfunktion). Der dauerhafte Betrieb ist nur über der Übergangsdrehzahl von ca. 2 % der Motornenndrehzahl zulässig.