Übersicht der Sicherheitsoptionen

Im Gerät steht die Sicherheits-Teilfunktion STO immer zur Verfügung und kann mit einer der folgenden 3 Sicherheitsoptionen und mit bis zu 2 sicheren Bremsmodulen SBM erweitert werden.

  • Sicherheitsoption MOVISAFE® CSB31A (/SBA)
    • 4 sichere einkanalige Digitaleingänge oder 2 sichere zweikanalige Digitaleingänge
    • 2 sichere zweikanalige Digitalausgänge
  • Mit der Sicherheitsoption MOVISAFE® CSB31A (/SBA) stehen die Sicherheits‑Teilfunktionen SBC, STO und SS1-t zur Verfügung. Die Funktionen können über sichere Kommunikation und sichere Digitaleingänge angesteuert werden.
  • Sicherheitsoption MOVISAFE® CSS..A (/SSA)
    • 4 sichere einkanalige Digitaleingänge oder 2 sichere zweikanalige Digitaleingänge
    • 2 sichere zweikanalige Digitalausgänge
    • optional 2. Gebersteckplatz (keine Verwendung für funktionale Sicherheit)
  • Mit der Sicherheitsoption MOVISAFE® CSS..A (/SSA) stehen die Sicherheits‑Teilfunktionen SBC, STO und SS1-t bereit. Beim Einsatz eines sicheren Motorgebers stehen zur Bewegungsüberwachung die Sicherheits‑Teilfunktionen SS1-r, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SLA, SLI und SDI sowie die Bremsendiagnose SBT zur Verfügung. Die Funktionen können über sichere Kommunikation und sichere Digitaleingänge angesteuert werden.
  • Sicherheitsoption MOVISAFE® CSA31A (/SAA)
    • 4 sichere einkanalige Eingänge oder 2 sichere zweikanalige Eingänge
    • 2 sichere zweikanalige Ausgänge
    • 2. Gebersteckplatz (zur Verwendung für funktionale Sicherheit)
  • Mit der Sicherheitsoption MOVISAFE® CSA31A (/SAA) stehen die Sicherheits‑Teilfunktionen SBC, STO und SS1-t bereit. Beim Einsatz eines sicheren Gebersystems stehen zur Bewegungs- und Positionsüberwachung die Sicherheits‑Teilfunktionen SS1-r, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SLA, SLI, SDI, SCA und SLP sowie die Bremsendiagnose SBT zur Verfügung. Die Funktionen können über sichere Kommunikation und sichere Digitaleingänge angesteuert werden. Weiterhin können bis zu 2 externe Geber angeschlossen werden, die vom Umrichter und der Sicherheitsoption zusätzlich zum Motorgeber ausgewertet werden.

Für die sichere Kommunikation stehen die Sicherheitsprotokolle PROFIsafe und Safety over EtherCAT® zur Verfügung.

Die beschriebene Sicherheitstechnik des Geräts wurde nach den folgenden Sicherheitsanforderungen entwickelt und geprüft:

  • Sicherheits-Teilfunktion STO, Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A:
    • SIL 3 gemäß EN 61800-5-2, EN 61508
    • PL e gemäß EN ISO 13849-1
  • Sicheres Bremsmodul SBM:
    • PL d gemäß EN ISO 13849-1

Hierfür wurde eine Zertifizierung beim TÜV Rheinland durchgeführt. Eine Kopie des TÜV‑Zertifikats kann bei SEW-EURODRIVE angefordert werden.