Sicherheits-Teilfunktion STO mit MOVISAFE® CS..A

Bei der Aktivierung der Sicherheits-Teilfunktion STO werden der interne sichere Digitalausgang F‑DO_STO und die sicheren Digitalausgänge F‑DO, die der STO‑Funktion zugeordnet sind, sofort abgeschaltet. Im Grundgerät wird der Funktionsbaustein FCB01 Endstufensperre aktiviert und der Status STO gesetzt.

Wenn der Parameter SBC-Freigabe auf "Ja" parametriert ist, werden bei Aktivierung der STO‑Funktion alle der SBC‑Funktion zugeordneten sicheren Digitalausgänge F‑DO sofort abgeschaltet. Nach Ablauf der im Parameter Bremseneinfallzeit eingestellten Zeit werden der interne sichere Digitalausgang F‑DO_STO und alle der STO‑Funktion zugeordneten sicheren Digitalausgänge F‑DO verzögert abgeschaltet.

Wenn die STO‑Funktion wegen einer Grenzwertverletzung einer Sicherheits-Teilfunktion aktiviert wird, dann werden der interne sichere Digitalausgang F‑DO_STO und alle der STO-/SBC-Funktion zugeordneten sicheren Digitalausgänge F‑DO sofort abgeschaltet.

Wenn die STO‑Funktion wegen einer Grenzwertverletzung einer Sicherheits-Teilfunktion aktiviert wird, dann wird der interne sichere Digitalausgang F‑DO_STO sofort abgeschaltet.

Wenn während der Bremseneinfallverzögerung eine Grenzwertverletzung einer Sicherheits-Teilfunktion, ein Systemfehler oder ein Ausgangsfehler auftritt, dann wird sofort die Bremseneinfallzeit beendet und der interne sichere Digitalausgang F‑DO_STO und alle der STO‑Funktion zugeordneten sicheren Digitalausgänge F‑DO abgeschaltet. Die der SBC-Funktion zugeordneten sicheren Digitalausgänge F‑DO sind dann bereits abgeschaltet.

Bei der Deaktivierung der STO-Funktion werden der interne sichere Digitalausgang F‑DO_STO und alle der STO-/SBC-Funktion zugeordneten sicheren Digitalausgänge F‑DO sofort eingeschaltet.