Klimatische Bedingungen

Langzeitlagerung

wettergeschützt

IEC 60721-3-1 Klasse 1K21, nicht kondensierend, keine Betauung

abweichend zur Norm: Temperatur -25 °C – +70 °C

Transport

wettergeschützt

IEC 60721-3-2 Klasse 2K11, nicht kondensierend, keine Betauung

abweichend zur Norm: Temperatur -25 °C – +70 °C

Betrieb

ortsfester Einsatz, wettergeschützt

IEC 60721-3-3 Klasse 3K22, nicht kondensierend, keine Betauung

abweichend zur Norm: Temperatur -25 °C – +40 °C