Derating aufgrund der Drehfeldfrequenz
Bei dem angegebenen Ausgangsnennstrom IN des Umrichters handelt es sich um den Effektivwert. Speziell bei langsamem und stehendem Drehfeld muss die erhöhte Belastung der Leistungshalbleiter betrachtet werden. Bei stehendem Drehfeld fließt ein Gleichstrom, der in Abhängigkeit der Phasenlage dem Spitzenwert des Sinusstroms entsprechen kann.
Die Betrachtung von Ausgangsfrequenzen fA < 3 Hz ist besonders wichtig.

[1] | Dauerausgangsstrom bei der kleinstmöglichen PWM-Frequenz |
[2] | Zeitlich begrenzter Überlaststrom |