Typenschild Funktionsbaugruppen
Das folgende Bild zeigt beispielhaft ein Typenschild Funktionsbaugruppen:
[1] | Nomenklatur Steuerteil |
[2] | Nomenklatur Leistungsteil |
Informationen zum Produktlabel
Produktlabel mit QR-Code. Der QR-Code auf dem Produkt kann gescannt werden. Es erfolgt eine Weiterleitung zu den Digital Services von SEW‑EURODRIVE. Dort kann auf produktspezifische Daten, Dokumente sowie weitere Services zugegriffen werden. Im Bereich "Dokumentationen" > "Daten und Dokumente" steht das Produkthandbuch des Geräts mit weiterführenden Informationen zur Verfügung. |