LED "ERR"
Die folgende Tabelle beschreibt die Anzeigefunktionen der LED "ERR":
LED | Bedeutung |
|---|---|
Aus | kein Fehler Die Schnittstelle befindet sich im Arbeitszustand. |
Rot Flimmert | Boot-Fehler Ein BOOT-Fehler ist aufgetreten. Der Zustand "INIT" wurde erreicht. Der Parameter "Change" ist jedoch auf "0x01:change/error" gesetzt. |
Rot Blinkt | ungültige Konfiguration Ein allgemeiner Konfigurationsfehler liegt vor. |
Rot Blinkt 1 mal | Unaufgeforderte Zustandsänderung Die Slave-Anwendung hat den Zustand selbstständig geändert. Der Parameter "Change" ist auf "0x01:change/error" gesetzt. |
Rot Blinkt 2 mal | Timeout Anwendungs-Watchdog Bei der Anwendung ist ein Watchdog-Timeout-Fehler aufgetreten. |
Rot Leuchtet | PDIPDI = Process Data Interface Ein PDI-Watchdog-Timeout-Fehler ist aufgetreten. |