FCB 21 Bremsentest
Der FCB 21 testet die Funktions- und Leistungsfähigkeit von bis zu 2 Bremsen. Die Funktion belastet die geschlossenen Bremsen getrennt mit einem einstellbaren Drehmoment (statischer Test).
Der Bremsentest kann auf unterschiedliche Anforderungen angepasst werden. Als Rückmeldung steht für jede Bremse das Testergebnis "bestanden" (Testergebnis OK) oder "nicht bestanden" (Testergebnis NOK) zur Verfügung. Zudem stehen weitere Messwerte zur Verfügung.
Ein applikatives Lastmoment ist bei der Drehmomentvorgabe zu berücksichtigen. Hierbei kann der Anwender Werte vorgeben. Alternativ kann der FCB 21 die aktuelle Lastsituation selbst ermitteln, was die Inbetriebnahme vereinfacht und mehr Flexibilität bietet.
Der FCB 21 funktioniert mit dem Antriebsstrang 1. Eine Geberrückführung (Motor- oder Streckengeber), die zum eingesetzten Regelverfahren VFCPLUS oder CFC passt, ist erforderlich.
Beim Test einer Bremse ist die Bremsenansteuerung über DB0/DB00 integriert.
Beim Test von 2 Bremsen wird eine zusätzliche Verdrahtung in der Bremsenansteuerung benötigt.