X4232_2:现场总线/以太网接口,端口2

注意

不能插入不带Push-Pull插接件外壳的RJ45跳线。
Push-Pull-RJ45接头损坏。
  • 只能使用符合IEC PAS 61076-3-117标准的Push-Pull-RJ45对接插头。

关于此连接的说明见下表:

功能

现场总线/以太网接口

连接方式

Push‑Pull RJ45

接线图

占用

触点

功能

1

TX+

发送线 (+)

2

TX-

发送线 (-)

3

RX+

接收线 (+)

4

res.

接收线 (-)

5

res.

保留

6

RX-

接收线 (-)

7

res.

保留

8

res.

保留