允许的电流配置文件示例
U
电源
= 400 V、PWM频率尽量低、f
A
≥ 3 Hz、ϑ
U
= 40 °C时的过载容量
过载电流I
out 1
/I
额定
过载时间t
1
基本负载电流I
out 2
/I
额定
所需基本负荷时间t
2
200 %
3 s
50 %
7 s
200 %
3 s
100 %
17 s
150 %
60 s
100 %
60 s
150 %
60 s
50 %
30 s
❮
❯
MOVIPRO® technology DFC
语言
Deutsch
English
汉语
Brasileiro
Español
Français
SEW-EURODRIVE
首页
设备的项目设计
选择变频器
过载容量
允许的电流配置文件示例