装配
请按以下步骤进行操作:
用最大3.5 Nm的拧紧扭矩拧紧每个手柄上的两个十字槽沉头螺钉。
[1]
十字槽沉头螺钉M8 × 20 (DIN EN ISO 10642)
a
手柄选件 = 270 mm
[2]
手柄
手柄选件 = 390 mm
❮
❯
MOVIPRO® technology DFC
语言
Deutsch
English
汉语
Brasileiro
Español
Français
SEW-EURODRIVE
首页
机械安装
安装附件
手柄
装配