操作过程
设备尺寸X
1
和Y参见
产品手册
>
技术数据
一章中的尺寸图。
夹紧装置的钻孔尺寸X
2
根据箱体尺寸X
1
- 30 mm得出。
夹紧装置的间距尺寸A根据箱体尺寸Y ‑ 145 mm得出。此时请注意间距不对称。
请标记夹紧装置上的钻孔尺寸X
2
。
在安装位置标出间距尺寸A。
按照计算得出的距离在安装位置上安装支架。
❮
❯
MOVIPRO® technology DFC
语言
Deutsch
English
汉语
Brasileiro
Español
Français
SEW-EURODRIVE
首页
机械安装
安装设备
通过安装三角架固定
准备固定架
操作过程