操作过程
设备尺寸X
1
和Y
2
参见
产品手册
>
技术数据
一章 > “尺寸图”。
夹紧装置里的螺纹孔或贯通孔的钻孔尺寸X
2
根据箱体尺寸X
1
- 30 mm得出。
夹紧装置里的螺纹孔或贯通孔的钻孔尺寸Y
2
根据箱体尺寸Y
1
- 30 mm得出。
在固定面[1]上标记孔。
制作螺纹孔 (
A
) 或贯通孔 (
B
)。
用M6螺栓(
A
)或M8螺栓(
B
)在固定面上[1]拧紧设备。
❮
❯
MOVIPRO® technology DFC
语言
Deutsch
English
汉语
Brasileiro
Español
Français
SEW-EURODRIVE
首页
机械安装
安装设备
通过贯通孔固定
固定设备
操作过程