Indicadores LED EtherNet/IP™, Modbus TCP

La siguiente imagen muestra a modo de ejemplo los LED de la versión EtherNet/IP™, Modbus TCP:

[1]

LED "L/A OUT"

En unidades con tarjeta de seguridad CS..A:

[2]

LED "L/A IN"

[5]

LED "F-RUN"

[3]

LED "NS"

[6]

LED "F-ERR"

[4]

LED "MS"