Fehler 112 MOVIKIT® – Zusatzfunktionen

Fehler: 112.0 (7000hex | 28672dec)

Beschreibung: Allgemeiner Fehler im Funktionsbaustein "DataFileHandler" für asynchronen Dateizugriff

 

 

Ursache

Maßnahme

Interner Fehler

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 112.1 (7001hex | 28673dec)

Beschreibung: Zeitüberschreitung beim Zugriff auf die Datei

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Zugriff auf die Datei dauert zu lange.

– Dateigröße reduzieren.

– Anzahl von Dateien im Ordner reduzieren.

– Anzahl der Ordner reduzieren.

Fehler: 112.2 (7002hex | 28674dec)

Beschreibung: Datei nicht vorhanden

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Datei ist nicht vorhanden.

– Datei vor dem Lesen erzeugen.

Oder

– Sicherstellen, dass die Datei in dem Ordner liegt.

Fehler: 112.3 (7003hex | 28675dec)

Beschreibung: Allgemeiner Fehler im Funktionsbaustein "DataHandler" für asynchronen Dateizugriff

 

 

Ursache

Maßnahme

Interner Fehler

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 112.4 (7004hex | 28676dec)

Beschreibung: Speicherbereich der Daten nicht ausreichend

 

 

Ursache

Maßnahme

Die zu lesende Datei ist für den angegebenen Speicherbereich zu groß.

– Dateigröße verringern.

Oder

– Speicherbereich vergrößern.

Fehler: 112.5 (7005hex | 28677dec)

Beschreibung: Abbruch zu diesem Zeitpunkt nicht erlaubt

 

 

Ursache

Maßnahme

Das xExecute wurde zu früh auf FALSE gesetzt.

xExecute darf erst auf FALSE gesetzt werden, wenn xBusy = FALSE ist.

Fehler: 112.32 (7020hex | 28704dec)

Beschreibung: Fehler aus dem Baustein "SEW_Util.GetPLC_Info"

 

 

Ursache

Maßnahme

Interner Fehler

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 112.33 (7021hex | 28705dec)

Beschreibung: Differenzwert zu groß

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Differenz der Eingangsvariablen pro Aufruf ist größer als die halbe Differenz zwischen Modulo-Maximum und Modulo-Minimum.

– Grenzen anpassen.

– Eingangsvariable und Aufrufintervall kontrollieren.

Fehler: 112.34 (7022hex | 28706dec)

Beschreibung: Allgemeiner Tiefpassfilter

 

 

Ursache

Maßnahme

Interner Fehler

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 112.35 (7023hex | 28707dec)

Beschreibung: Allgemeiner Mittelwertfilter

 

 

Ursache

Maßnahme

Interner Fehler

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 112.36 (7024hex | 28708dec)

Beschreibung: Wert ist außerhalb der Modulo-Grenzen

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Eingangsvariable ist größer oder kleiner als die Modulo-Grenzen.

Grenzen anpassen.

Fehler: 112.37 (7025hex | 28709dec)

Beschreibung: Wert ist außerhalb von 32 Bit Integer

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Eingangsvariable ist größer als 32 Bit Integer.

Eingangsvariable prüfen und anpassen.

Fehler: 112.38 (7026hex | 28710dec)

Beschreibung: Baustein ist nicht initialisiert

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Methode "InitConfig" wurde nicht aufgerufen oder bringt einen Fehler.

Zuerst die Methode "InitConfig" aufrufen.

Fehler: 112.64 (7040hex | 28736dec)

Beschreibung: Keine Datenquelle verbunden

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Methode "LinkMaster" wurde nicht aufgerufen.

Die Methode "CamTrack.LinkMaster()" muss vor dem Aufruf des Funktionsblocks "CamTrack()" erfolgt sein.

Fehler: 112.65 (7041hex | 28737dec)

Beschreibung: Keine gültige Lizenz vorhanden

 

 

Ursache

Maßnahme

Die erforderliche Lizenz für die gewünschte Funktionalität fehlt oder ist ungültig.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 112.66 (7042hex | 28738dec)

Beschreibung: Maximale Modulogrenze überschritten

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Wert der Modulogrenze ist größer als 2147483647.0 oder kleiner als -2147483648.0.

Grenze anpassen.

Fehler: 112.67 (7043hex | 28739dec)

Beschreibung: Minimale Modulogrenze unterschritten

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Wert der Modulogrenze ist größer als 2147483647.0 oder kleiner als -2147483648.0.

Grenze anpassen.

Fehler: 112.68 (7044hex | 28740dec)

Beschreibung: Maximale Modulogrenze ≤ minimalen Modulogrenze

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Werte der Grenzen sind falsch eingestellt.

Eine der beiden Grenzen anpassen.

Fehler: 112.69 (7045hex | 28741dec)

Beschreibung: Totzeit < 0.0 ms

 

 

Ursache

Maßnahme

Eine falsche Totzeit wurde vorgegeben.

Totzeit anpassen.

Fehler: 112.70 (7046hex | 28742dec)

Beschreibung: Hysterese < 0.0 oder Hysterese > 2147483647.0

 

 

Ursache

Maßnahme

Eine falsche Hysterese wurde vorgegeben.

Hysterese anpassen.

Fehler: 112.71 (7047hex | 28743dec)

Beschreibung: Schaltzeit < Zykluszeit

 

 

Ursache

Maßnahme

Innerhalb eines Bearbeitungszykluses kann entweder eingeschaltet oder ausgeschaltet werden.

Eingangsvariable verknüpfen.