Activation du champ
- Sélectionner un champ à l'aide des touches flèche <vers le haut / vers le bas> et <vers la gauche / vers la droite>.
- Activer le champ avec la touche <OK>.
- En fonction du type de champ, il est possible de saisir ou de sélectionner une valeur.