Réglage de la dynamique du régulateur

Les options affichées dans le menu Régler dynamique du régulateur dépendent du mode de régulation choisi.

Option

Signification

Mode de régulation

Inversion sens de rotation

Le sens de rotation est représenté de manière inversée.

Tous les modes de régulation

Rattrapage au vol

Permet la mise sous tension du variateur de vitesse sur un moteur tournant.

VFCPLUS, ELSM