Navigieren im Inbetriebnahme-Assistent

Sie werden von einem Assistenten durch die Inbetriebnahme geführt. Über die Funktionstasten können Sie zum vorherigen [1] und zum nächsten Menü [2] navigieren. Das folgende Menü ist abhängig von der Auswahl [3] im vorherigen Menü.